- Art. nr.:
- AS 4050565
- Utförande
- Modernt handhavande med 21,5" pekskärm med full HD, Terra PC-Mini med i5-processor
För profilskenor inklusive stansfunktion av längs- och tvärgående hål
Fem storlekar av DIN-skenor i samma verktyg
USA-version
Cutting Terminal CT H
- Fördelar
- Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete
- Enkel hantering
- Användarvänlig och säker manövrering
- Rena snittytor tack vare högeffektiva verktyg utan spånbildning
- Avsevärd tidsbesparing jämfört med manuell tillskärning
- Extra låga kapningskostnader tack vare optimering av kapningsprocess
- Automatisk frikörning av anslaget vid skärning
- Leveransens omfattning
- Cutting Terminal CT H
Manöverenhet
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Aluminium
- Koppar
- Plast
- Maskinalternativ
- Etikettskrivare 4050.557
- Förvaringssystem 4050.558
- Gränssnitt
- Dataimport från Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
- Dataimport från CSV-listor
- Observera:
- Tekniska ändringar förbehålles
- Uppställningsyta
- Bredd: 4.000 mm
Höjd: 1.850 mm
Djup: 673 mm
- Max. bearbetningsbar höjd kabelkanal
- 100 mm
- Max. bearbetningsbar bredd kabelkanal
- 125 mm
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 60 Hz
- Typ av profilskena
- Toppskenor NS 15 (enligt EN 60 715)
- Toppskenor NS 35/15 (enligt EN 60 715)
- Toppskenor NS 35/7,5 (enligt EN 60 715)
- Strömskenor NLS-CU 3/10
- C-profilskenor 34 x 15 (enligt EN 60715)
- För väggtjocklek (max.)
- 2,5 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 270 kg
- Bruttovikt
- 300 kg
- Tullvarukod
- 84571090