Snabb, exakt och ergonomisk tillskärning av ledningskanaler, kabelkanalslock och profilskenor med den delvis automatiserade kapmaskinen Secarex AC 18.
- Art. nr.:
- AS 4050418
- Utförande
- Modern manöverlösning med 18,5” bildskärm, industri-PC med i3-processor samt tangentbord med styrkula
Tekniska ändringar förbehålles - Produktbeskrivning
- Delvis automatiserad tillskärning av kabelkanaler, kabelkanalslock och profilskenor, särskilt vid tillverkning av enskilda produkter eller mindre serier. Kapmaskin Secarex AC 18 kapningscentral kan som tillval förses med ett lådsystem på vänster sida av anläggningen och/eller ett förvaringssystem på höger sida av anläggningen. Om fler profilskenor ska bearbetas utöver standard, kan produkten som tillval beställas som växlingssystem (4050.491).
- Fördelar
- Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete
- Enkel hantering
- Användarvänlig och säker manövrering
- Extra låga kapningskostnader tack vare optimering av kapningsprocess
- Avsevärd tidsbesparing jämfört med manuell tillskärning
- Rena snittytor tack vare högeffektiva verktyg utan spånbildning
- Automatisk frikörning av anslaget vid skärning
- Snittet kan kontrolleras genom en glasruta
- Fem storlekar av DIN-skenor i samma verktyg
- Leveransens omfattning
- Secarex AC 18
Etikettskrivare
Manöverenhet - Material som kan bearbetas
- Stål
- Aluminium
- Koppar
- Plast
- Maskinalternativ
- Lådsystem 4050.441
- Förvaringssystem 4050.442
- Säkerhet
- Säker tvåhandsmanövrering
- Gränssnitt
- Anslutning till olika CAD-system
- Dataimport från Eplan Pro Panel
- Perforex verkstadsprogrammering
- Observera:
- Tekniska ändringar förbehålles
- Uppställningsyta
- Bredd: 4.010 mm
Höjd: 1.785 mm
Djup: 870 mm - Tryckluftsanslutning
- 6 bar
- Max. bearbetningsbar höjd kabelkanal
- 100 mm
- Max. bearbetningsbar bredd kabelkanal
- 125 mm
- Min. bearbetningsbar bredd kabelkanal
- 15 mm
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkeffekt
- 1,5 kW
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
- Märkspänning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Typ av profilskena
- C-profilskenor 30/15 (enligt EN 60 715)
- Toppskenor NS 15 (enligt EN 60 715)
- Toppskenor NS 35/15 (enligt EN 60 715)
- Toppskenor NS 35/7,5 (enligt EN 60 715)
- Strömskenor NLS-CU 3/10
- För väggtjocklek (max.)
- 2,5 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 515 kg
- Bruttovikt
- 590 kg
- Tullvarukod
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.