- Art. nr.:
- AS 4050435
- Produktbeskrivning
- För manuell kapning av kabelkanaler, med ställbart längdanslag för det bearbetade materialet. Eloxerad uppläggningsyta med lasergraverad måttindelning med millimeter- och tumskala. Säker bearbetning tack vare inbyggt beröringsskydd. Avsedd för montage på en arbetsbänk.
- Fördelar
- Möjliggör kostnadseffektiv manuell skärning av kabelkanaler
- Underlättar kapning av kabelkanaler jämfört med sågning för hand
- Uppställningsyta
- Bredd: 1.332 mm
Höjd: 798 mm
Djup: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Max. bearbetningsbar bredd kabelkanal
- 125 mm
- Material som kan bearbetas
- Plast
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,3 kg
- Bruttovikt
- 15,43 kg
- Tullvarukod
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Produktbeskrivning
- Kapverktyg för kabelkanaler MC125 för manuell kapning av kabelkanaler och deras lock till rätt längd
Kapverktyg för kabelkanal, MC125
Art. nr.: AS 4050435
För manuell tillskärning av kabelkanaler, med ställbart längdanslag för det bearbetade materialet. Eloxerad uppläggningsyta med lasergraverad måttindelning med millimeter- och tumskala. Säker bearbetning tack vare inbyggt beröringsskydd. Avsedd för montage på en arbetsbänk.