Montageborden är flyttbara bord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.
- Art. nr.:
- AS 4050200
- Utförande
- 200 EN (elektrisk lutningsjustering)
- Produktbeskrivning
- Montageborden är flyttbara arbetsbord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.
- Fördelar
- Ger ett ergonomiskt arbete som är skonsamt för ryggen
- Kan placeras individuellt i verkstaden, eftersom ingen anslutning till elnätet behövs
- Minimalt utrymmesbehov när den inte används
- Enkel hantering tack vare fyra svänghjul inkl. låsningsfunktion
- Variabel fixering av montageplåtar med snabbspännare
- Tekniska data
- Lutningsjustering ca. 0–80°
- Leveransens omfattning
- Montagebord
1 förp spännenhet nedtill
1 förp spännenhet upptill
Laddare
Batteri - Observera:
- Med breddningen av montagebordet kan en max. möjlig bearbetningsyta på 1900×1900 mm uppnås.
- Maskinmått
- Bredd: 1.400 mm
Djup: 1.250 mm - Bärlast
- 200 kg
- Arbetshöjd
- Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 130 kg
- Bruttovikt
- 148 kg
- Tullvarukod
- 84279000
- EAN
- 4028177804616
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivning
- Assembly frame 200 EN
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Datablad
- Data sheets