- Art. nr.:
- AS 4051117
- Utförande
- höger
- Produktbeskrivning
- Förvaring för ledningsknippen, passar till montagebord och WS 540. Infästningen vid Wire Station sker vid det vertikala fäststaget för vänstra resp. högra sidan.
- Tekniska data
- Mått hållare för ledningsknippen (B x H x D): 207 x 105 x 207 mm
- Förvaringsyta som passar till ledningsknippen med max. mått 207 x 207 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Hållare för ledningsknippe
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För tillämpningen Wire Station WS 540 krävs det vertikala fäststaget (4051.106).
- Passar till art. nr.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957459
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
-
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm