- Art. nr.:
- AS 4051118
- Utförande
- vänster
- Produktbeskrivning
- Förvaring för trådringar ,passar till montagebord och WS 540. Infästningen vid Wire Station sker vid det vertikala fäststaget för vänstra resp. högra sidan.
- Tekniska data
- Förvaringsyta (B x H x D): 375 x 20 x 475 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Hållare för trådringar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För tillämpningen Wire Station WS 540 krävs det vertikala fäststaget (4051.106).
- Passar till art. nr.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,8 kg
- Bruttovikt
- 7,2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
-
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm