- Artikelnummer:
- AS 4050.219
- Utförande
- USA, Kanada, Central- och Sydamerika, Japan
- Produktbeskrivning
- Nätenhet för batteriladdningsstation för montagebord 200 EN och 300 ENH.
- Passar till art. nr.
- 4050.200
- 4050.300
- Suitable for rated operating voltage
- 110 V
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,21 kg
- Bruttovikt
- 0,217 kg
- Tullvarukod
- 82079030
- EAN
- 4028177804715
- ETIM 9
- EC001231
- ETIM 8
- EC001231
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
- Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz