Smart Lifter

Art. nr.: AS 4050.005

Lyft- och transportanordning för kopplingskåp och kombinationer av kopplingsskåp upp till 4,80 m längd.

Art. nr.:
AS 4050.005
Produktbeskrivning
Lyft- och transportanordning för apparatskåp och kombinationer av apparatskåp upp till 4,80 m längd.
Fördelar
Underlättar montage av socklar under apparatskåp
Enkel transport av ihopbyggda apparatskåp i verkstaden eller vid uppställningsplatsen
Flexibel användning för apparatskåp med olika djup genom justerbara gafflar
Ergonomiskt arbete (lyft och sänk) genom vridmomentvev
Tekniska data
Mått per vagn (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm
Funktion
Transport av radmonterade skåp upp till 4,80 m längd
Transporterbara skåpdjup: 400, 500, 600, 800 mm
Lyftning av seriekopplade skåp med en höjd av 230 mm och en vikt på 1800 kg
Leveransens omfattning
2 transportvagnar
Bärlast
1.800 kg
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
180 kg
Bruttovikt
195 kg
Tullvarukod
84279000
EAN
4028177957558
ETIM 9
EC001203
ETIM 8
EC001203
ECLASS 8.0
21079190
Produktbeskrivning
Lyft- och transportanordning för kopplingsskåp och kopplingsskåpskombinationer. Underlättar montering av socklar under kopplingsskåp, samt flexibel transport av kompletta kopplingsenheter upptill 1,8 t.Med de justerbara gafflarna kan Vx-kopplingsskåp med djupet 400, 500, 600 och 800 mm transporteras.
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual