Lager- och transportvagnen LT 1000 används till förvaring och kommissionering samt smidig hantering av platta delar.
- Art. nr.:
- AS 4050000
- Utförande
- 2 stöd med 8 uppställningsytor vardera, röravstånd 100 mm
- Produktbeskrivning
- Lager- och transportvagnen LT 1000 används till förvaring och lagerplock samt smidig hantering av platta delar såsom montageplåtar, apparatskåpsdörrar, sidogavlar och bakstycken.
- Fördelar
- Individuellt anpassningsbar tack vare stöd med ställbar höjd
- Smidig förvaring och transport av plana delar
- Bekväm transport med industriella styrhjul
- Stöd, pulverlackerat, skyddar platta delar som dörrar, sidogavlar osv. mot repor och skador
- Material
- Bottenplatta: Plast
Stöd: Stål, pulverlackerat - Transportmått
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.500 mm
Djup: 1.000 mm - Bärlast
- 500 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 110 kg
- Bruttovikt
- 122 kg
- Tullvarukod
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivning
- LT 1000 Storage and transport trolley
- Dokumentation
- Manual