Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
- Art. nr.:
- AS 4051100
- Utförande
- Standard
- Produktbeskrivning
- Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
- Fördelar
- Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm
- Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig
- Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal
- Integrerad måttskala för snabb mätning för hand
- Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring
- Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar
- Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul
- Låda med Shadowboard förberedd för verktyg
- Leveransens omfattning
- Installationsbord med elektrisk höjdinställning
Anslutningskabel, 7 m
Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare - Montagekrav
- Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinhållare osv.
- Inspänning:
- 230 V AC, 50 Hz
- Mått
- Bredd: 900 mm
Höjd: 1.350 mm
Djup: 781 mm - Arbetshöjd
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm - Height adjustable y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 95 kg
- Bruttovikt
- 107 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Produktbeskrivning
- Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring