Wire Station WS 540

Art. nr.: AS 4051123

Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.

Art. nr.:
AS 4051123
Utförande
USA-version
Produktbeskrivning
Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
Fördelar
Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm
Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig
Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal
Integrerad måttskala för snabb mätning för hand
Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring
Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar
Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul
Låda med Shadowboard förberedd för verktyg
Leveransens omfattning
Installationsbord med elektrisk höjdinställning
Anslutningskabel, 7 m
Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare
Montagekrav
Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinhållare osv.
Inspänning:
110 V AC, 60 Hz
Mått
Bredd: 900 mm
Höjd: 1.350 mm
Djup: 781 mm
Arbetshöjd
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
95 kg
Bruttovikt
106 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Produktbeskrivning
Mobil ledningsarbetsstation för 110 Volt och 60 Hz. Elektriskt inställbar i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete vid bla.kabeldragning.
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual