Wire Station WS 540

Artikelnummer: AS 4051.130

Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.

Artikelnummer:
AS 4051.130
Utförande
Basic Edition
Produktbeskrivning
Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
Fördelar
Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm
Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig
Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal
Integrerad måttskala för snabb mätning för hand
Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring
Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar
Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul
Låda med Shadowboard förberedd för verktyg
Leveransens omfattning
Installationsbord med elektrisk höjdinställning
Anslutningskabel, 7 m
Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare
1 Wire Station WS 540
2 avlastningshyllor
1 arbetslampa, LED
2 fästprofiler, vertikala
1 boxhållare
2 adaptervinklar
1 universellt förvaringsfack
1 uttagslist, med 5 uttag
1 avfallsbehållare
4 kabelpakethållare, vänster
4 kabelpakethållare, höger
1 kabelringhållare, vänster
1 kabelringhållare, höger
Montagekrav
Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinhållare osv.
Inspänning:
230 V AC, 50 Hz
Arbetshöjd
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Användningsområden
För manuell kabelbearbetning
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
157 kg
Bruttovikt
218,3 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177963665
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Produktbeskrivning
Mobil arbetsplats som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete vid bla.kabeldragning. Detta utförande är också utrustat med förvaringsmöjligheter för trådpaket och trådrullar, samt en arbetsplatsbelysning och en uttagslist. Lådutdrag med Shadowboard säkerställer en prydlig arbetsplats med sina förberedda förvaringsutrymmen.
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual