- Art. nr.:
- AS 4051131
- Utförande
- Processing Edition
- Produktbeskrivning
- Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
- Fördelar
- Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm
- Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig
- Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal
- Integrerad måttskala för snabb mätning för hand
- Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring
- Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar
- Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul
- Låda med Shadowboard förberedd för verktyg
- Leveransens omfattning
- Installationsbord med elektrisk höjdinställning
Anslutningskabel, 7 m
Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare
1 Wire Station WS 540
1 apparatadapter, vänster
1 apparatadapter, höger
1 arbetslampa, LED
2 fästprofiler, vertikala
2 adaptervinklar
1 avfallsbehållare
4 kabelpakethållare, vänster
4 kabelpakethållare, höger
1 kabelringhållare, vänster
1 kabelringhållare, höger
1 kabelstyrning stag, vertikalt
1 kabelstyrning till apparatadapter
- Montagekrav
- Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinhållare osv.
- Inspänning:
- 230 V AC, 50 Hz
- Arbetshöjd
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Ja
- Användningsområden
- För bearbetning av kablar med Rittal kap- och crimpverktyg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 160 kg
- Bruttovikt
- 220,3 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177963658
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100200
- Produktbeskrivning
-
Mobil arbetsplats som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete vid bla.kabeldragning. Detta utförande är utrustat med apparatadaptrar för integrering av Rittals automatiska kap- och krimpmaskiner samt skrivarsystem för märkning av ledarna. En LED-arbetsbelysning, trådpakethållare och den intelligenta trådmataren kompletterar denna arbetsstation.