Wire Station WS 540

Art. nr.: AS 4051132

Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.

Art. nr.:
AS 4051132
Utförande
Wire Terminal Edition
Produktbeskrivning
Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
Fördelar
Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm
Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig
Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal
Integrerad måttskala för snabb mätning för hand
Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring
Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar
Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul
Låda med Shadowboard förberedd för verktyg
Leveransens omfattning
Installationsbord med elektrisk höjdinställning
Anslutningskabel, 7 m
Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare
1 Wire Station WS 540
2 avlastningshyllor
1 apparatadapter, vänster
1 monitorfäste
1 arbetslampa, LED
4 fästprofiler, vertikala
4 adaptervinklar
1 Mini PC-hållare
1 magasinhållare
1 uttagslist, med 5 uttag
1 avfallsbehållare
1 kabelpakethållare, vänster
1 kabelpakethållare, höger
1 kabelringhållare, vänster
1 kabelringhållare, höger
1 kabelstyrning stag, vertikalt
Montagekrav
Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinhållare osv.
Inspänning:
230 V AC, 50 Hz
Arbetshöjd
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Användningsområden
För användning tillsammans med Rittal Wire Terminal WT
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
173,8 kg
Bruttovikt
242,3 kg
Tullvarukod
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Produktbeskrivning
Mobil arbetsplats som kan justeras i höjdled och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete vid bla.kabeldragning. Detta utförande är utrustat med integrerade magasinhållare, apparatadaptrar för automatiska kapmaskiner och ett skrivarsystem för märkning. En LED-arbetsbelysning och en uttagslist ingår också. Den intelligenta trådmataren och trådpakethållaren ingår i leveransen. Tillvalet skärmfäste är idealiskt för visning och redigering av kabellistor.
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual