Apparathållare som passar till kapmaskin C8+ och en extra avlastningshylla för etikettskrivare av olika fabrikat. Infästning på vänstersidan av installationsbordet Wire Station WS 540.
- Art. nr.:
- AS 4051102
- Produktbeskrivning
- Apparathållare som passar till kapmaskin C8+ och en extra avlastningshylla för etikettskrivare av olika fabrikat. Infästning på vänstersidan vid installationsbordet WS 540.
- Fördelar
- Extra avlastningshylla för universalbruk
- Kompakt påbyggnad
- Kan justeras i bredd och höjd
- Tekniska data
- Apparathållare (B x H x D): 360 x 335 x 20 mm, inkl. höjdjustering på 480 mm
- Bärarm (B x H): 500 x 700 mm
- Avlastningshylla (B x H x D): 417 x 267 x 20 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Apparathållare för kapmaskin C8+
Fästarm för halvautomat, vänster
Universalhylla för skrivare/etikettskrivare
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,2 kg
- Bruttovikt
- 7,2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Produktbeskrivning
- Component support unit for an automatic cutter and a printer