För infästning av alla vanliga bildskärmar med en diagonal på max. 32" med Vesa 75/100.
- Art. nr.:
- AS 4051104
- Produktbeskrivning
- För infästning av alla vanliga bildskärmar med en diagonal på max. 32" med Vesa 75/100.
- Fördelar
- Stabilt montage av skärmar
- Svängbar
- Justerbar i höjdled
- Tekniska data
- Höjdjusterbar till 285 mm
- Utdragbar till 430 mm
- Svängområde vänster/höger vid fullt utdrag 90°
- Svängområde kulhuvud runtgående 35°
- Vesa 75/100
- Material
- Aluminium/stålplåt
- Leveransens omfattning
- Infästning för skärm
Inkl. fastsättningsmaterial - Hint Approvals
- GS-provad
- Tillåten belastning (statisk)
- 10 kg
- Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,5 kg
- Bruttovikt
- 4,5 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivning
- Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100