Universell förvaringsskål för montage på det vertikala fäststaget i WS 540. Förvaring för verktyg eller smådelar.
- Art. nr.:
- AS 4051109
- Produktbeskrivning
- Universell förvaringsskål för montage på det vertikala fäststaget i WS 540. Förvaring för verktyg eller smådelar.
- Tekniska data
- Mått (B x H x D): 130 x 15 x 190 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Universaltråg
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar