Konsol avskalningsmaskin för WS 540

Art. nr.: AS 4051112

För placering av avskalningsmaskinen S22 på WS 540. Konsolen kan både placeras på vänstra och högra sidan.

Art. nr.:
AS 4051112
Produktbeskrivning
För placering av avskalningsmaskinen S22 på WS 540. Konsolen kan både placeras på vänstra och högra sidan.
Tekniska data
Yta konsol (B x D): 278 x 178 mm
Höjdjusterbar till 480 mm
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7016
Montagekrav
Konsolen för avskalningsmaskinen passar även till apparathållarna 4051.102 och 4051.103
Passar till art. nr.
4051.100
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,1 kg
Bruttovikt
4 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177957350
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivning
Console for accepting an insulation stripping machine
Dokumentation
Manual