Apparathållaren passar till crimpmaskinen RC eller R8 E för infästning vid installationsbordet WS 540 på högra sidan.
- Art. nr.:
- AS 4051103
- Produktbeskrivning
- Apparathållaren passar till krympmaskinen RC eller R8 E för infästning vid installationsbordet WS 540 på högra sidan.
- Fördelar
- Kompakt påbyggnad
- Kan justeras i bredd och höjd
- Tekniska data
- Apparathållare (B x H x D): 318 x 313 x 20 mm, inkl. rör för höjdjustering på 480 mm
- Bärarm (B x H): 500 x 700 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Apparathållare för crimpmaskiner
Fästarm för halvautomat, höger
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,2 kg
- Bruttovikt
- 7,2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivning
- Component support unit for a crimping machine