Avlastningshylla för WS 540

Art. nr.: AS 4051101

Sats med avlastningshylla för montage under bänkskivan. Avlastningshyllor av olika djup ger tillräckligt knä- och benutrymme för sittande bearbetning vid arbetsplatsen.

Art. nr.:
AS 4051101
Produktbeskrivning
Sats med avlastningshylla för montage under bänkskivan. Avlastningshyllor av olika djup ger tillräckligt knä- och benutrymme för sittande bearbetning vid arbetsplatsen.
Fördelar
För optimalt utnyttjande av utrymmet under bänkskivan utan begränsning av benutrymmet
Verktygslöst montage av avlastningshyllorna genom enkel installation
Tekniska data
Övre botten (B x D): 510 x 335 mm
Undre botten (B x D): 510 x 200 mm
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7016
Leveransens omfattning
1 sats förvaringshyllor bestående av en övre och en nedre förvaringshylla
Passar till art. nr.
4051.100
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,3 kg
Bruttovikt
7,8 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Produktbeskrivning
1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.
Dokumentation
Manual