För infästning på bänkskivan med klämmekanism.
- Art. nr.:
- AS 4051105
- Produktbeskrivning
- För infästning vid bänkskivan med klämmekanism.
- Fördelar
- Ljusstark, bländnings- och flimmerfri belysning, homogen och fri från skuggor
- Valbar färgtemperatur mellan varmvit, neutralvit och dagljusvit ökar koncentrationsförmågan och minskar trötthetstecken.
- Fantastisk färgäkthet och stark kontrast
- Fjäderarm av aluminium med ledat 3D-huvud, som kan svängas och låsas så att ljuskällan kan placeras fritt
- Tekniska data
- Fjäderarm: längd 970 mm
- Färgåtergivning: 94–98 Ra
- Strålvinkel: 100°
- Material
- Lamphus: Aluminium
Avbländning: Macrolon - Leveransens omfattning
- Arbetslampa LED
Inkl. fastsättningsmaterial - Märkeffekt
- 26 W
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningsmöjligheter
- Nätdel med kontakt (CEE 7/16) med AC-adapter
- Belysning
- 84 SMD LED:er
- Kapslingsklass
- III (SELV)
- Ljusflöde
- 2 930 lm
- Passar till art. nr.
- 4051.100
- Driftstemperatur
- -10 °C...40 °C
- Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimension
- Bredd: 545 mm
Höjd: 90 mm
Djup: 35 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,5 kg
- Bruttovikt
- 4,2 kg
- Tullvarukod
- 94054940
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- LED-arbetslampa för WS 540, dimbar, 230 V/50 Hz