För infästning vid det vertikala fäststaget i WS 540 och för förvaring av små delar och tillbehör.
- Art. nr.:
- AS 4051107
- Produktbeskrivning
- För infästning vid det vertikala fäststaget i WS 540 och för förvaring av små delar och tillbehör.
- Tekniska data
- Mått lådhållare (B x H x D): 110 x 350 x 15 mm
- Mått back (B x H x D): 100 x 85 x 160 mm
- Material
- Hållare: Stålplåt
Backar: Plast - Färg
- Hållare: RAL 7016
Backar: Gula - Leveransens omfattning
- Lådhållare
3 backar
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,4 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories