För individuell utbyggnad och komplettering av WS 540. Adaptervinkeln behövs för montage av extra vertikala fäststag och möjliggör olika inställningar med en bredd av 50–400 mm.
- Art. nr.:
- AS 4051108
- Produktbeskrivning
- För individuell utbyggnad och komplettering av WS 540. Adaptervinkeln behövs för montage av extra vertikala fäststag och möjliggör olika inställningar med en bredd av 50–400 mm.
- Tekniska data
- Skänkelmått (B x H): 483 x 383 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,2 kg
- Bruttovikt
- 3,9 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars