För säker montage av en mini-PC på WS 540. Fästet monteras på vänstra sidan under arbetsbordet.
- Art. nr.:
- AS 4051110
- Produktbeskrivning
- För säkert montage av en mini-PC på WS 540. Fästet monteras på vänstra sidan under arbetsbordet.
- Tekniska data
- Mått (B x H x D): 70 x 235 x 200 mm
- Kan justeras individuellt till 60 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Hållare för mini-PC
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 4 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell