För montage av max. fyra trådskensmagasin med färdigmonterade trådar från Wire Terminal WT.
- Art. nr.:
- AS 4051111
- Produktbeskrivning
- För montage av max. fyra trådskensmagasin med färdigmonterade trådar från Wire Terminal WT.
- Fördelar
- Kan användas på alla profilskenor, vertikalt
- Tekniska data
- Mått (B x H x D): 330 x 200 x 35 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Magasinhållare
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4 kg
- Bruttovikt
- 4,6 kg
- Tullvarukod
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires