För säker förvaring av handverktyg eller drycker. Verktygshållaren monteras på bänkskivan till WS 540.
- Art. nr.:
- AS 4051113
- Produktbeskrivning
- För säker förvaring av handverktyg eller drycker. Verktygshållaren monteras på bänkskivan till WS 540.
- Tekniska data
- Mått (B x H x D): 140 x 87 x 200 mm
- Användningsområden
- Hållare för handverktyg som skruvdragare, varmluftspistol eller dryckesflaskor
- För handverktyg med en diameter på upp till 80 mm
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Verktygshållare, rund
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,9 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop