- Art. nr.:
- AS 4051.120
- Produktbeskrivning
- Riktad trådinmatning för upp till åtta olika trådar. Montage vid det vertikala fäststaget.
- Fördelar
- Kan justeras individuellt på profilskenan
- Trådarna får optimala löpegenskaper
- Tekniska data
- Mått (B x H x D): 130 x 263 x 322 mm
- Djupinställning direkt vid trådinmatningen till 100 mm
- Möjligt att mata in trådarna på 0,5–2,5 mm²
- Material
- Fäste: Stålplåt
Rulle och trådstyrning: Plast
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,8 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivning
-
Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar