- Art. nr.:
- AS 4051121
- Produktbeskrivning
- Riktad trådinmatning för upp till åtta olika trådar. Montage på vänster apparathållare.
- Fördelar
- Bästa möjliga trådinmatning till kapmaskin C8+
- Trådarna får optimala löpegenskaper
- Tekniska data
- Mått (B x H x D): 129 x 190 x 169 mm
- Möjligt att mata in trådarna på 0,5–2,5 mm²
- Material
- Fäste: Stålplåt
Rulle och trådstyrning: Plast
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivning
-
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support