Tippskydd

Art. nr.: AS 4051124

Fritt ställbara stöd för att förebygga vältrisk vid sned belastning. Passar för apparatadapter till vänster och höger samt vertikal fästprofil.

Art. nr.:
AS 4051124
Produktbeskrivning
Fritt ställbara stöd för att förebygga vältrisk vid sned belastning. Passar för apparatadapter till vänster och höger samt vertikal fästprofil.
Material
Stål
Färg
RAL 7016
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
Max. bärkraft 70 kg
Passar till art. nr.
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
Dimension
Bredd: 56 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 37 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,8 kg
Bruttovikt
1 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177963542
Produktbeskrivning
Variabelt justerbart stöd som förebygger tipprisk vid obalancerad belastning
Dokumentation
Manual