Helautomatisk kabelkontakteringsenhet Wire Terminal WT L

I den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT L kan upp till 12 olika kablar tillverkas helt automatiskt utan manuella ingrepp. Ändhylsorna bearbetas utan omställning och helt automatiskt antingen för tvärsnitt på 0,5 mm² till 2,5 mm² eller upp till 6 mm². Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna. Ledardragningen sker antingen i form av ett praktiskt kedjeknippe, orderbaserat i ledningsskenmagasin eller just in time via det integrerade Wire Handling System.