Halvautomatisk maskin för avisolering av kablar med olika tvärsnitt
- Art. nr.:
- AS 4050451
- Utförande
- Touchscreen-display
Integrerad räknare (total kvantitet)
Integrerad räknare (daglig kvantitet)
Steglös inställning av avdrags-/avisoleringslängd - Produktbeskrivning
- Halvautomatisk maskin för avisolering av trådar med olika tvärsnitt.
- Fördelar
- Enkel tvärsnittsinställning med vridknapp
- Enkel införing av kabel
- Användarvänlig manövrering
- Tekniska data
- Elektriskt driven
- Avisoleringsområde 0,05–6 mm² (AWG 30–10)
- Avisoleringslängd 3–20 mm (0,12–0,79 tum)
- Avdragslängd 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Instickslängd 22 mm (0,87 tum)
- Leveransens omfattning
- Avisoleringsmaskin S22
Specialtratt för införing av tunna ledare
Reservkniv - Dimension
- Bredd: 190 mm
Höjd: 190 mm
Djup: 295 mm - Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Skenbar effekt
- 70 VA
- Takttid
- 0,5 s
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,5 kg
- Bruttovikt
- 9,06 kg
- Tullvarukod
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- Stripping machine S 22, 0,05-6mm²