Wire Cart

Art. nr.: AS 4051050

Vagnen med kabelskenor Wire Cart är avsedd för förvaring av upp till 8 kabelskenor från Rittal Wire Terminal.

Art. nr.:
AS 4051050
Utförande
Inklusive verktygsfäste på vänster och höger sida
Möjlighet att ansluta till en surfplatta eller bildskärm för digitalisering av kabelinformation
Integrerat förvaringssystem för användning av fler kablar eller material
Produktbeskrivning
Vagnen med kabelskenor Wire Cart är avsedd för förvaring av upp till 8 kabelskenor från Rittal Wire Terminal. På så sätt kan kablar bearbetas direkt i närheten av arbetsplatsen där kabeldragning sker för apparatskåpet.
Fördelar
Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul
Projektrelaterad sortering för efterföljande processer
Stöd för efterföljande kabeldragningsprocesser
Snabb och effektiv bearbetning av de ihopbyggda kablarna
Optimering av arbetsplatser för manuell kabeldragning
Tekniska data
Max. 8 kabelskenmagasin
Max. tillåten totalvikt 100 kg
Max. tillåten last på universellt bildskärmsfäste 3 kg
Passar till art. nr.
4051.024
4051.036
Dimension
Bredd: 640 mm
Höjd: 1.500 mm
Djup: 700 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
44,5 kg
Bruttovikt
54 kg
Tullvarukod
84661038
EAN
4028177951037
Produktbeskrivning
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro
Dokumentation
Manual