Rengöringsstation

Art. nr.: AS 4051031

Rengöringsstationen är en särskild anordning för rengöring av printerhuvudena i Wire Terminal WT C.

Art. nr.:
AS 4051031
Utförande
för helautomatisk kabelmaskin Wire Terminal WT C
Produktbeskrivning
Rengöringsstationen är en särskild anordning för rengöring av tryckknapparna i Wire Terminal WT.
Fördelar
Enkelt montage i Wire Terminal WT
Optimal spännanordning och förvaringsmöjligheter för Wire Terminal knapprengöring
Enkel rengöring av tryckknappar
Stöd för daglig rengöring av tryckknappar
Leveransens omfattning
Rengöringsstation
Skål med skruvförband för bläckflaskor
Skålhållare
Tryckhuvudshållare
Fastsättningsback för montage i Wire Terminal
Svängrör
Jordkabel med fastsättningsklämmor
Observera:
För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
Passar till art. nr.
4051210
4051205
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,5 kg
Tullvarukod
84669340
EAN
4028177960480
Produktbeskrivning
Rengöringsstation för montage i Wire Terminal, lämplig för rengöring av skrivarhuvuden. Rengöringsstationen innehåller: skål med skruvfäste för Leibinger bläckflaskor, skålhållare, skrivarhuvudhållare, fästback för montage i Wire Terminal, svängbart rör och jordkabel med fästtänger.