Bläck

Art. nr.: AS 4051015

Bläck till skrivarsystemet i Wire Terminal WT.

Art. nr.:
AS 4051015
Produktbeskrivning
Vitt bläck 125 (pigmenterat) för skrivartillvalet Jet3Up i Wire Terminal, TAG. Förbättrade utskriftsresultat på halogenfri kabel jämfört med det tidigare vita bläcket 79000-00108
Färg
vit
Observera:
För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
Tekniska ändringar förbehålles
Max. lagertid: 6 månader
Anmärkning om art. nr.
för Jet3Up
Passar till art. nr.
4051030
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,3 kg
Tullvarukod
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Produktbeskrivning
Vitt bläck 125 (pigmenterat) för skrivartillvalet Jet3Up i Wire Terminal, TAG, 950 ml, max. lagringstid: 6 månader. Förbättrade utskriftsresultat på halogenfri kabel jämfört med det tidigare vita bläcket 79000-00108
Godkännanden
Lloyds Register