Vibrationsmatare WT

Art. nr.: AS 4051221

Vibrationsmatare WT 20 för tillförsel av lösa ändhylsor med plastkragar för tvärsnitt på 0,75 och 1,0 mm² i den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C.

Art. nr.:
AS 4051221
Fördelar
Processäker tillförsel av ändhylsor
Snabbare och enklare byte av förbrukningsmaterial
Leveransens omfattning
Vibrationsmatare WT 20
Användningsområden
För lösa ändhylsor med tvärsnitten 0,75 mm² och 1,0 mm²
Observera:
Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
Standarder
AEH DIN 46228
Passar till art. nr.
4051.205
4051.210
Tullvarukod
84799070
EAN
4028177981133