Vibrationsmatare WT 29 för tillförsel av lösa ändhylsor med plastkragar för tvärsnitt på 1,5 och 2,5 mm² i den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C.
- Art. nr.:
- AS 4051222
- Utförande
- Vibrationsmatare WT 29
- Fördelar
- Processäker tillförsel av ändhylsor
- Snabbare och enklare byte av förbrukningsmaterial
- Tekniska data
- Lämpliga för ändhylsor med längder på 8–18 mm
- Leveransens omfattning
- Vibrationsmatare WT 29
- Användningsområden
- För lösa ändhylsor med tvärsnitten 1,5 mm² och 2,5 mm²
- Observera:
- Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,7 kg
- Tullvarukod
- 84799070
- EAN
- 4028177981126