- Art. nr.:
- AS 4051223
- Fördelar
- Processäker tillförsel av ändhylsor
- Snabbare och enklare byte av förbrukningsmaterial
- Leveransens omfattning
- Vibrationsmatare WT 43
- Användningsområden
- För lösa ändhylsor med tvärsnitten 4,0 mm² och 6,0 mm²
- Observera:
- Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Tullvarukod
- 84799070
- EAN
- 4028177981119