De kontakterade ledarna matas genom utmatningsenheten fram till ledningsskenan WT 35 med tvärsnittet 1,5 mm².
- Art. nr.:
- AS 4051234
- Fördelar
- Projektrelaterad sortering för efterföljande processer
- Projektrelaterad sortering av trådarna
- Optimal hantering vid bortagning
- Skensystem förberett för optimal plockning på arbetsplatsen
- Ingen kabelsortering krävs
- Enklare kabeldragning genom steg för steg-anvisningar i Eplan Smart Wiring
- Optimal i kombination med Wire Cart vagn med kabelskenor för perfekt plockning på arbetsplatsen
- Leveransens omfattning
- Ledningsskena WT 35
- Observera:
- Spaltmåttet uppger trådisoleringens maximala diameter.
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Användningsområden
- För enskilda ledare med tvärsnittet 1,5 mm² (mellanrumsmått 3,5 mm)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,84 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177981072
- Produktbeskrivning
- Ledningsskena 1,5 mm² för 15-delat skensystem i WT