De kontakterade ledarna matas genom utmatningsenheten fram till ledningsskenan WT 53 med tvärsnittet 6,0 mm².
- Art. nr.:
- AS 4051237
- Produktbeskrivning
- Strömskensfixtur till Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT för enkel bearbetning av kopparskenor. Lämplig för borrning och gängning.
- Fördelar
- Projektrelaterad sortering för efterföljande processer
- Projektrelaterad sortering av trådarna
- Optimal hantering vid bortagning
- Skensystem förberett för optimal plockning på arbetsplatsen
- Ingen kabelsortering krävs
- Enklare kabeldragning genom steg för steg-anvisningar i Eplan Smart Wiring
- Optimal i kombination med Wire Cart vagn med kabelskenor för perfekt plockning på arbetsplatsen
- Leveransens omfattning
- Ledningsskena WT 53
- Observera:
- Spaltmåttet uppger trådisoleringens maximala diameter.
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Användningsområden
- För enskilda ledare med tvärsnittet 6 mm² (mellanrumsmått 5,3 mm)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,85 kg
- Bruttovikt
- 1 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177981041
- Produktbeskrivning
- Ledningsskena 6,0 mm² för 15-delat skensystem i WT