Ledningsslang för Wire Terminal WT och Wire Handling System

Art. nr.: AS 4051229

För ledning av kablarna från kabellagret till Wire Terminal. Ledningsslangen förhindrar ingrepp utifrån i maskinområdet. Slangen kan användas för separat kabelmatning till Wire Terminal eller som reservmaterial för kabellagret WT Tube 12.

Art. nr.:
AS 4051229
Produktbeskrivning
För inmatning av trådar från kabellagret till trådinmatningen på Wire Terminal samt dragning av sträckorna mellan systemdeltagarna i Wire Handling System.
Fördelar
Alltid högsta kvalitet
Enkel att använda
Trådarna får optimala löpegenskaper
Beprövat slangmaterial
Material
Teflon
Leveransens omfattning
1 förpackning = 50 m teflonslang
Observera:
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Kontakta din Rittal-specialist för exakt utformning av dragningsvägen
Passar till art. nr.
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Dimension
Längd: 50 m
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
39173900
Produktbeskrivning
För ledning av kablarna från kabellagret till Wire Terminal. Ledningsslangen förhindrar ingrepp utifrån i maskinområdet. Slangen kan användas för separat kabelmatning till Wire Terminal eller som reservmaterial för kabellagret WT Tube 12.