Kabelmagasin

Art. nr.: AS 4051041

Den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT har ett separat sorteringssystem. De färdigmonterade kablarna sorteras till olika ledningsskensmagasin beroende på projekt.

Art. nr.:
AS 4051041
Produktbeskrivning
Den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT har ett separat sorteringssystem De färdigproducerade kablarna sorterad till olika kabelmagasin projektvis.
Fördelar
Projektrelaterad sortering av trådarna
Optimal hantering vid bortagning
Projektrelaterad sortering för efterföljande processer
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,4 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177940369
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivning
AS Wire rail magazine 0,75 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 0.75 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted acc