- Art. nr.:
- AS 4051042
- Produktbeskrivning
- Den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT har ett separat sorteringssystem De färdigproducerade kablarna sorterad till olika kabelmagasin projektvis.
- Fördelar
- Projektrelaterad sortering av trådarna
- Optimal hantering vid bortagning
- Projektrelaterad sortering för efterföljande processer
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,4 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177940321
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivning
-
AS Wire rail magazine 1,0 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.0 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor