Crimpmaskin RC-I för Wire Terminal WT 24/36

Art. nr.: AS 4051020

Crimpmaskin med 5-dubbelt magasin för bearbetning av isolerade ändhylsor på rulle. Denna apparat har ett gränssnitt för kommunikation och full funktionsintegrering i Rittals helautomatiska kabelmaskin Wire Terminal. För denna artikel krävs utbildningen 5058.207.

Art. nr.:
AS 4051020
Produktbeskrivning
Crimpmaskin med 5-dubbelt magasin för bearbetning av isolerade ändhylsor på rulle. Denna apparat har ett gränssnitt för kommunikation och full funktionsintegrering i Rittals helautomatiska kabelmaskin Wire Terminal. För denna artikel krävs utbildningen 5058.207.
Fördelar
Ändhylsor behöver inte bytas tack vare de 5-facks magasin
Tekniska data
Ledararea 0,5–2,5 mm² (AWG 20–14)
Crimplängd 8 och 10 mm
Instickslängd 27 mm (1,06 tum)
Passar till art. nr.
4051024
4051036
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
22 kg
Bruttovikt
22,5 kg
Tullvarukod
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Produktbeskrivning
AS crimpmaskin RC-I, för Wire Terminal
Dokumentation
Manual