Kabellager XL för Wire Terminal

Art. nr.: AS 4051037

Med det modulära kabelutrymmet XL kan sex kabelfat vardera förvaras platseffektivt i två våningar. Genom det centrala kabelutrymmet kan 12 kabeltyper föras till Wire Terminal på ett kontrollerat sätt genom kabelstyrningarna. Beroende på antalet kablar som ska användas kan kabelutrymmet utökas mot vänster och höger sida med upp till 36 kabelbehållare med hjälp av tillsatsmodulen.

Art. nr.:
AS 4051037
Produktbeskrivning
Med det modulära kabelutrymmet XL kan sex kabelfat vardera förvaras platseffektivt i två våningar. Genom det centrala kabelutrymmet kan 12 kabeltyper föras till Wire Terminal på ett kontrollerat sätt genom kabelstyrningarna. Beroende på antalet kablar som ska användas kan kabelutrymmet utökas mot vänster och höger sida med upp till 36 kabelbehållare med hjälp av tillsatsmodulen.
Fördelar
Hög flexibilitet genom modulärt system.
Tekniska data
För stora kabelfat med mått max. 500×500 mm
Kontrollerad införing av kablar till Wire Terminal WT
Max. tillåten last, undre etage: 540 kg (motsvarar 6 kabelfat à 90 kg)
Max. tillåten last, övre etage: 210 kg (motsvarar 6 kabelfat à 35 kg)
Leveransens omfattning
Centralenhet
Uppställningsyta
Bredd: 1.550 mm
Höjd: 2.250 mm
Djup: 1.050 mm
Passar till art. nr.
4051.024
4051.036
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
170 kg
Bruttovikt
180 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177964556
Dokumentation
Manual