Med tilläggsmodulen Wire Printer kan tråd- eller kabelmaterial samt montageplåt märkas manuellt utanför Wire Terminal.
- Art. nr.:
- AS 4051011
- Produktbeskrivning
- Med tilläggsmodulen Wire Printer kan tråd- eller kabelmaterial samt montageplåt märkas manuellt utanför Wire Terminal. På så sätt får märkningen en hög och jämn kvalitet på alla anslutningar i apparatskåpet
- Fördelar
- Tråd- eller kabelmaterial samt platt material kan märkas manuellt, parallellt med helautomatisk drift, utanför Wire Terminal
- Tryckuppgifter kan överlämnas automatiskt via HMI
- Leveransens omfattning
- Tillsatsmodul Wire Printer
Tillförsel till Wire Printer
Maskinhölje
Modifierad glasdörr på framsidan
Programvarumodul - Observera:
- För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
- Passar till art. nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 20 kg
- Bruttovikt
- 34 kg
- Tullvarukod
- 84433210
- EAN
- 4028177964440