Den elektropneumatiskt drivna avisolerings- och crimpmaskinen med dubbelt magasin används för bearbetning av lösa isolerade ändhylsor med tvärsnitt 4 till 6 mm² (AWG 12 – 10) och crimplängder mellan 10 och 12 mm. Crimpmaskinen LD-I har ett gränssnitt för kommunikation och full funktionsintegrering i Rittals helautomatiska kabelmaskin Wire Terminal.
- Art. nr.:
- AS 4051022
- Produktbeskrivning
- Den elektropneumatiskt drivna avisolerings- och crimpmaskinen med dubbelt magasin används för bearbetning av lösa isolerade ändhylsor med tvärsnitt 4 till 6 mm² (AWG 12 – 10) och crimplängder mellan 10 och 12 mm. Crimpmaskinen LD-I har ett gränssnitt för kommunikation och full funktionsintegrering i Rittals helautomatiska kabelmaskin Wire Terminal.
- Fördelar
- Enkel manövrering
- Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor
- Inga ställtider behövs för ändhylsor tack vare helautomatiskt dubbelt magasin för 4 och 6 mm²
- Genom fullständig integrering i Wire Terminal behövs inga manuella ingrepp i kabelkontakteringen
- Tekniska data
- Crimpområde 4–6 mm² (AWG 12–10)
- Crimplängd vid 4 mm²: 10 mm (0,39 tum) eller 12 mm (0,47 tum)
- Crimplängd vid 6 mm²: 12 mm (0,47 tum)
- Instickslängd 28 mm (1,10 tum) + crimplängd
- Observera:
- Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran
- För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
- Passar till art. nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 40 kg
- Bruttovikt
- 42 kg
- Tullvarukod
- 84633000
- EAN
- 4028177964426
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring