Denna artikel utgår: 30 okt. 2022
- Art. nr.:
- AS 4051010
- Produktbeskrivning
- Med funktionsmodulen kan kablar på 0,5–6 mm² kontakteras och märkas med optimalt resultat och helt automatiskt. Det bearbetningsbara tvärsnittet i Rittal Wire Terminal utökas därmed från normalt maximala 2,5 mm² till 6 mm².
- Fördelar
- Effektivisering genom helautomatisk kabelproduktion med individuell kabelmärkning och plockning
- Fullständig integration alltifrån E-CAD Tool till tillverkningsprocessen
- Tillverkningsprocessen vid kabelmonteringen blir åtta gånger snabbare.
- Alltid högsta kvalitet
- Flexibelt och utökat användningsområde
- Leveransens omfattning
- Styrvagn
Indragsmagasin
Kabelcentrering
Kabelledningsrör på vridenheten
Kabeltratt
Tillförsel till crimpmaskin LD-I - Observera:
- För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
- Passar till art. nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8 kg
- Bruttovikt
- 10 kg
- Tullvarukod
- 84571090
- EAN
- 4028177964457