Med hjälp av WT-modulen för kedjeknippen sorteras de kontakterade kablarna sekventiellt och lösgörs. Både kablar med och utan bearbetade ändar hanteras och placeras i idealisk ordningsföljd.
- Art. nr.:
- AS 4051215
- Fördelar
- Enklare kabeldragning genom steg för steg-anvisningar i Eplan Smart Wiring
- Ökad effektivitet genom att produktionen kan ske i sorterade kedjeknippen
- Paketet kan tas ut under pågående produktion
- Stöder kabeldragningen på olika verksamhetsorter
- Tekniska data
- Även i kombination med tillvalet ledningsskensystem WT 15
- Leveransens omfattning
- Kedjeknippe-modul WT
10 st WT tejprullar à 50 m - Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5 kg
- Bruttovikt
- 7 kg
- Tullvarukod
- 84799070
- EAN
- 4028177981188