Med trådinmatningsblocket WT 12 matas trådarna säkert och flexibelt fram till den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C. Trådinmatningsblocket kan riggas individuellt med en snabbstängningsmekanism.
- Art. nr.:
- AS 4051213
- Utförande
- insticksbar
- Produktbeskrivning
- Med trådinmatningsblocket WT 12 matas trådarna säkert och flexibelt fram till den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C. Trådinmatningsblocket kan riggas individuellt med en snabbstängningsmekanism.
- Fördelar
- Säker kabelinföring via nytt kabeldragningssystem inkl. snabbstängningsmekanism
- Trådinmatning i trådinmatningsblocket via säker slangledning
- Garanterar flexibelt och enkelt byte av kablar
- Tekniska data
- Wire Terminal har plats för sammanlagt tre trådinmatningsblock för max. 36 trådar
- Varje inmatningsblock kan hantera 12 trådtyper
- Leveransens omfattning
- Trådinmatningsblock WT 12
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 1,068 kg
- Tullvarukod
- 84798997
- EAN
- 4028177981201