Med det modulära och platsbesparande kabellagret WT Tube 12 lagras kabelfaten på ett platsbesparande sätt. Det flexibla slangsystemet och trådinmatningsblocket matar enkelt och säkert fram trådarna till den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C.
- Art. nr.:
- AS 4051218
- Fördelar
- Platsbesparande lagring av sex trådbehållare på två etage
- Kontrollerad och säker tillförsel av trådar
- Modulärt system för individuell utbyggnadsmöjlighet
- Bekväm transport med industriella styrhjul
- Säker kabelinföring via nytt kabeldragningssystem inkl. snabbstängningsmekanism
- Trådinmatning i trådinmatningsblocket via säker slangledning
- Garanterar flexibelt och enkelt byte av kablar
- Tekniska data
- För stora kabelfat med mått max. 500×500 mm
- Slangmatningens räckvidd från kabellagret WT Tube 12 till trådinmatningsblocket WT 12 är 2,5 m
- Leveransens omfattning
- null
- Uppställningsyta
- Bredd: 1.560 mm
Höjd: 2.315 mm
Djup: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177981157